??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1698220000 - SKMU PG21-K GR
Nomenclature
Weidmueller 1698220000
Preview
Manufacturer Product ID
1698220000
Manufacturer Type Description
SKMU PG21-K GR
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique) SKMU PA (contre-écrou plastique) PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Description long
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
GTIN-Code
4008190884758
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
36 mm
mounting thread
PG21
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
HB
thread type of the inner thread
PG
type of connection thread
PG
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
7 mm
material
Polyamide (PA)
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés