??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1698220000 - SKMU PG21-K GR
Stückliste
Weidmueller 1698220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1698220000
Herstellertypbezeichnung
SKMU PG21-K GR
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff) SKMU PA (Kunststoffgegenmutter) PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
GTIN
4008190884758
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schlüsselweite (1)
36 mm
Anschlussgewinde
PG21
glasfaserverstärkt
Ja
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Gewindeart des Innengewindes
PG
Art des Anschlussgewinde
PG
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
7 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen