??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1696222 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1696222
Artikelnummer des Herstellers
1696222
Kurzbeschreibung
Y-Verteiler
Langbeschreibung
Y-Verteiler, 3-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A, parallel Verteiler
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918182403
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Nettogewicht
0.007 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
90 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Verschmutzungsgrad
1
Werkstoff des Gehäuses
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
Y-Adapter
GTIN
4017918182403
Herstellerproduktbezeichnung
Y-Verteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Y-Verteiler, 3-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A, parallel Verteiler
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen