??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1695741687 - LM WO 36/93 GE
Спецификация
Weidmueller 1695741687
Preview
Manufacturer Product ID
1695741687
Manufacturer Type Description
LM WO 36/93 GE
Description short
Система кодирования кабелей, 9.5 - 22.3 mm, 93 mm, Пленка, полиэстер, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190924737
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
22.300 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
120 mm
Min. diameter of conductors
25 mm
Min. cable diameter
9.500 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
35.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей