??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1695741687 - LM WO 36/93 GE
Nomenclature
Weidmueller 1695741687
Preview
Manufacturer Product ID
1695741687
Manufacturer Type Description
LM WO 36/93 GE
Description short
Système de codage des câbles, 9.5 - 22.3 mm, 93 mm, Film polyester, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190924737
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
22.300 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
120 mm
Min. diameter of conductors
25 mm
Min. cable diameter
9.500 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
35.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés