??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1695741687 - LM WO 36/93 GE
Stückliste
Weidmueller 1695741687
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1695741687
Herstellertypbezeichnung
LM WO 36/93 GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 9.5 - 22.3 mm, 93 mm, Polyesterfilm, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190924737
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
22.300 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
120 mm
min. Aderdurchmesser
25 mm
min. Kabeldurchmesser
9.500 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.010 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
35.5 mm
Breite
25 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen