??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1695741687 - LM WO 36/93 GE
Kusovník
Weidmueller 1695741687
Preview
Manufacturer Product ID
1695741687
Manufacturer Type Description
LM WO 36/93 GE
Description short
Systém kódování kabelů, 9.5 - 22.3 mm, 93 mm, Polyesterová fólie, Žlutá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4008190924737
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
22.300 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
120 mm
Min. diameter of conductors
25 mm
Min. cable diameter
9.500 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
35.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model