??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1695721044 - LM WO 23/55 WS
Lista materiale
Weidmueller 1695721044
Preview
Manufacturer Product ID
1695721044
Manufacturer Type Description
LM WO 23/55 WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 6.8 - 12 mm, 55 mm, Pellicola in poliestere, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190924676
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
50 mm
Min. diameter of conductors
10 mm
Min. cable diameter
6.800 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
22.8 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD