??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1695721044 - LM WO 23/55 WS
Stückliste
Weidmueller 1695721044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1695721044
Herstellertypbezeichnung
LM WO 23/55 WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6.8 - 12 mm, 55 mm, Polyesterfilm, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190924676
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
12 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
50 mm
min. Aderdurchmesser
10 mm
min. Kabeldurchmesser
6.800 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.010 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
22.8 mm
Breite
13 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen