??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1695721044 - LM WO 23/55 WS
Nomenclature
Weidmueller 1695721044
Preview
Manufacturer Product ID
1695721044
Manufacturer Type Description
LM WO 23/55 WS
Description short
Système de codage des câbles, 6.8 - 12 mm, 55 mm, Film polyester, blanc
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190924676
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
50 mm
Min. diameter of conductors
10 mm
Min. cable diameter
6.800 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
22.8 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés