??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1694318 - SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1694318
Product number of the Manufacturer
1694318
Description short
Connecteur
Description long
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Manufacturer Type Description
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
Preview
GTIN-Code
4017918181314
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.059 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
Conductor connection method
Screw connection
type et nature de la surface du boitier
Zinc die-cast, nickel-plated
matériau de boîtier
Zink print cast
type de boitier
straight
section minimum de conducteur
0.250 mm^2
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
5
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
External cable diameter, min.
6 mm
External cable diameter, max.
8 mm
Blindé (O/N)
Yes
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm^2
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4017918181314
Manufacturer product designation
Connecteur
Manufacturer product description
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Product type
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !