??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1694318 - SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1694318
Artikelnummer des Herstellers
1694318
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
Langbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918181314
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.059 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zinc die-cast, nickel-plated
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Ausführung des Gehäuses
gerade
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
5
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
geschirmt
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4017918181314
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Herstellerprodukttyp
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft