??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1694033 - SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/M12FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1694033
Product number of the Manufacturer
1694033
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/M12FS
Preview
GTIN-Code
4017918452995
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4017918452995
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Product type
SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/M12FS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !