??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1692660000 - ZIA 1.5/3L-PE/16/KB
Stückliste
Weidmueller 1692660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1692660000
Herstellertypbezeichnung
ZIA 1.5/3L-PE/16/KB
Kurzbeschreibung
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 66, dunkelbeige
Langbeschreibung
Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
GTIN
4008190870379
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
Einspeisefunktion vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.148 kg
Tiefe
45.05 mm
Höhe
68.05 mm
Breite
91.36 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen