??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1692660000 - ZIA 1.5/3L-PE/16/KB
Kusovník
Weidmueller 1692660000
Preview
Manufacturer Product ID
1692660000
Manufacturer Type Description
ZIA 1.5/3L-PE/16/KB
Description short
Svorka iniciátoru/akčního členu, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Počet připojení: 66, Tmavě béžová
Description long
Svorka iniciátoru/akčního členu pro připojení nebo spojování vodičů, jader a kabelů s trvalým bezpečným kontaktem.
GTIN-Code
4008190870379
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
feed-in function present
No
PE connection present
Yes
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
17.500 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
beige
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
rated voltage
250 V
Mass
0.148 kg
depth
45.05 mm
height
68.05 mm
width
91.36 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model