??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1689410004 - VT SF 2/21 MC NE GE V0
Nomenclature
Weidmueller 1689410004
Preview
Manufacturer Product ID
1689410004
Manufacturer Type Description
VT SF 2/21 MC NE GE V0
Description short
Système de codage des câbles, 2.2 - 2.9 mm, 3.6 mm, Polyamide 66, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190872434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.900 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.65 mm
height
21 mm
width
3.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés