??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1686441044 - LM MT300 210/297 WS
Nomenclature
Weidmueller 1686441044
Preview
Manufacturer Product ID
1686441044
Manufacturer Type Description
LM MT300 210/297 WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 210 mm, Polyester, sans PVC, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4008190494179
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
210 mm
width
297 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés