??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1686441044 - LM MT300 210/297 WS
Stückliste
Weidmueller 1686441044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1686441044
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 210/297 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 210 mm, Polyester, PVC frei, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190494179
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.012 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
210 mm
Breite
297 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen