??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1686430001 - LM MT300 60/36 SI
Спецификация
Weidmueller 1686430001
Preview
Manufacturer Product ID
1686430001
Manufacturer Type Description
LM MT300 60/36 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 60 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190494124
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
36 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей