??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1686420001 - LM MT300 56/22 SI
Stückliste
Weidmueller 1686420001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1686420001
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 56/22 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 56 mm, Polyester, PVC frei, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190494087
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.011 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
22 mm
Breite
56 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen