??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1686400001 - LM MT300 26/10 SI
Спецификация
Weidmueller 1686400001
Preview
Manufacturer Product ID
1686400001
Manufacturer Type Description
LM MT300 26/10 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 26 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190494001
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.011 kg
depth
0.05 mm
height
10 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей