??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1686391044 - LM MT300 25.4/12.7 WS
Спецификация
Weidmueller 1686391044
Preview
Manufacturer Product ID
1686391044
Manufacturer Type Description
LM MT300 25.4/12.7 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 25.4 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190493974
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
12.7 mm
width
25.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей