??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1686391044 - LM MT300 25.4/12.7 WS
Stückliste
Weidmueller 1686391044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1686391044
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 25.4/12.7 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 25.4 mm, Polyester, PVC frei, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190493974
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.012 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
25.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen