??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1686361687 - LM MT300 15/6 GE
Спецификация
Weidmueller 1686361687
Preview
Manufacturer Product ID
1686361687
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/6 GE
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 15.2 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190493851
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
5.99 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей