??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1686361044 - LM MT300 15/6 WS
Kusovník
Weidmueller 1686361044
Preview
Manufacturer Product ID
1686361044
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/6 WS
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 15.2 mm, Polyester, bez obsahu PVC, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4008190493844
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.011 kg
depth
0.05 mm
height
5.99 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model