1686 9.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1686.prj},{NB=1686 9.000},{J21=1686 9.000},{A11=9.000},{B3=61},{B4=61},{B5=101},{B6=19},{B71=99.800},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{D1=6},{H21=8},{H22=7},{D7=0.080},{BLD=1},{ID12000=9016860090000},{ID12100=0},{B8=1.200},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE R HR500 D H7 KI},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL01000115},{DATE=2019-03-01},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9016860090000.dxf},{ID10003=9016860090000.stp},{ID10004=9016860090000_prop.xml},{ID10005=A_9016860090000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1686 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1686 9.000
Identifizierende Bestellnummer
1686 9.000
1686 9.000
Produktbezeichnung
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE R HR500 D H7 KI
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE R HR500 D H7 KI
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Schneidendurchmesser min.
9.000
9.000
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
61
61
mm
Nutzlänge
61
61
mm
Gesamtlänge
101
101
mm
Schneidenlänge max.
19
19
mm
Funktionslänge
99.800
99.800
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
8
Kühlschmierstoffaustritt
7
Beschichtung
NANO-A
Masse (Gewicht)
0.080
0.080
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
ZYL01000115
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성