??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1683620000 - ZDU 4 BR
Lista materiałowa
Weidmueller 1683620000
Preview
Manufacturer Product ID
1683620000
Manufacturer Type Description
ZDU 4 BR
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze sprężynowe, 4 mm², 800 V, 32 A, liczba przyłączeń: 2
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4008190476595
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
32 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
brown
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.011 kg
depth
42.6 mm
height
61.988 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD