??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1681172 - SACC-M 8FS-3CON-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1681172
Artikelnummer des Herstellers
1681172
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
Langbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Herstellertypbezeichnung
SACC-M 8FS-3CON-M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918157524
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Nettogewicht
0.007 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
Ausführung der Gehäuseoberfläche
PBT
Werkstoff des Gehäuses
PBT
Ausführung des Gehäuses
gerade
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm^2
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
3
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M8
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
Kabelaußendurchmesser, min.
3.500 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
5 mm
geschirmt
Nein
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Nickel-plated brass
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4017918157524
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Herstellerprodukttyp
SACC-M 8FS-3CON-M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft