1680 28.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1680.prj},{NB=1680 28.000},{J21=1680 28.000},{A11=28},{B3=124},{B4=124},{B5=180},{B6=25},{B71=179.200},{C4=56},{C12=1},{C2=250},{C3=25},{D1=6},{H21=1},{H22=1},{D7=0.547},{BLD=1},{ID12000=9016800280000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.013},{D8=2},{D9=0},{E6=60},{G2=1},{J7=0},{J22=HM TIALN-D MA,-REIBAHLE KZ-HR500 H7 HA},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=WN 1680},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=NANO-A},{J6=ZYL02500115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9016800280000.dxf},{ID10003=9016800280000.stp},{ID10004=9016800280000_prop.xml},{ID10005=A_9016800280000.xml},{ID11001=HMBESTUECKT},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1680 - WN 1680 MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1680 28.000
Identifizierende Bestellnummer
1680 28.000
1680 28.000
Produktbezeichnung
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE KZ-HR500 H7 HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
Normnummer
WN 1680
Schneidendurchmesser min.
28
28
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
124
124
mm
Nutzlänge
124
124
mm
Gesamtlänge
180
180
mm
Schneidenlänge max.
25
25
mm
Funktionslänge
179.200
179.200
mm
Schaftlänge
56
56
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
250
250
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25
25
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
NANO-A
Masse (Gewicht)
0.547
0.547
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02500115
ZYL02500115
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성