??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1678630000 - ZDK 2.5 BL
Lista de materiales
Weidmueller 1678630000
Preview
Manufacturer Product ID
1678630000
Manufacturer Type Description
ZDK 2.5 BL
Description short
Borne de varios pisos, Conexión directa, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Número de pisos: 2, azul
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN-Code
4008190465353
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
20 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
blue
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.010 kg
depth
52.981 mm
height
79.053 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD