??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1677140000 - MF 8/5 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1677140000
Preview
Manufacturer Product ID
1677140000
Manufacturer Type Description
MF 8/5 MC NE WS
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: пустой, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190475482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
7.993 mm
width
4.831 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей