??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1677140000 - MF 8/5 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1677140000
Preview
Manufacturer Product ID
1677140000
Manufacturer Type Description
MF 8/5 MC NE WS
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190475482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
7.993 mm
width
4.831 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD