??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1677140000 - MF 8/5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1677140000
Preview
Manufacturer Product ID
1677140000
Manufacturer Type Description
MF 8/5 MC NE WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4008190475482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
7.993 mm
width
4.831 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés