??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1676630000 - ZPV 1.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1676630000
Preview
Manufacturer Product ID
1676630000
Manufacturer Type Description
ZPV 1.5
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, inne, 1.5, 250 V, 17.5 A, liczba przyłączeń: 1, TS 35, Ciemnobeżowy
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4008190460013
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
17.500 A
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
beige
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.003 kg
depth
38.35 mm
height
67.898 mm
width
6.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD