??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1676630000 - ZPV 1.5
Stückliste
Weidmueller 1676630000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1676630000
Herstellertypbezeichnung
ZPV 1.5
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, sonstige, 1.5, 250 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 1, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4008190460013
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.003 kg
Tiefe
38.35 mm
Höhe
67.898 mm
Breite
6.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen