??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1675350000 - KLBUE 2X2-6
Lista materiałowa
Weidmueller 1675350000
Preview
Manufacturer Product ID
1675350000
Manufacturer Type Description
KLBUE 2X2-6
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 15.00, Średnica kabla, maks.: 6 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4008190450083
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
6 mm
min. permissible cable diameter
6 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.010 kg
depth
23.986 mm
height
18 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD