??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1675350000 - KLBUE 2X2-6
Lista de materiales
Weidmueller 1675350000
Preview
Manufacturer Product ID
1675350000
Manufacturer Type Description
KLBUE 2X2-6
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 15.00, Diámetros de cable, max.: 6 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4008190450083
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
6 mm
min. permissible cable diameter
6 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.010 kg
depth
23.986 mm
height
18 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD