??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1675350000 - KLBUE 2X2-6
Stückliste
Weidmueller 1675350000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1675350000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 2X2-6
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 15.00, Kabeldurchmesser, max.: 6 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4008190450083
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
6 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
6 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Masse
0.010 kg
Tiefe
23.986 mm
Höhe
18 mm
Breite
15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen