??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1675130002 - CC-H 85/27 GR
Nomenclature
Weidmueller 1675130002
Preview
Manufacturer Product ID
1675130002
Manufacturer Type Description
CC-H 85/27 GR
Description short
Support de repère d’appareil, 31 mm, Polyamide 66, gris
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN-Code
4008190454258
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
13 mm
height
31 mm
width
90.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés