??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1675130001 - CC-H 85/27 SW
Stückliste
Weidmueller 1675130001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1675130001
Herstellertypbezeichnung
CC-H 85/27 SW
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) 31 mm, Polyamid 66, schwarz
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4008190454210
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.011 kg
Tiefe
13 mm
Höhe
31 mm
Breite
90.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen