??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1674760000 - ESG 9/17 K MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1674760000
Preview
Manufacturer Product ID
1674760000
Manufacturer Type Description
ESG 9/17 K MC NE WS
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 17 mm, PA 66, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190447649
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.8 mm
height
9.6 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD