??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674302 - Kleiner Druckschnäpper zu clipsen
Stückliste
16-7-4302
PREVIEW
Referenz
16-7-4302
Material
POM/PA
Dekor
schwarz
A
20 mm
B
10.9 mm
C
7 mm
Gewicht
0.7 g
Stärke
1.2kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30318-kleiner-druckschnaepper-zu-clipsen.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen