??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674300 - Druckschnäpper zum clipsen
Stückliste
16-7-4300
PREVIEW
Referenz
16-7-4300
Material
polymer
Dekor
black
A
27.3 mm
B
14 mm
C
9.8 mm
Gewicht
2.3 g
Stärke
3.5kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30317-druckschnaepper-zum-clipsen.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen