??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674299 - Loqueteau polymère Pousser-Déverrouiller à visser avec gâche
Nomenclature
16-7-4299
PREVIEW
Référence
16-7-4299
Matière
polymer
Finition
black
A
37 mm
B
36.3 mm
C
13.2 mm
poids
15 g
Force
3kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30316-loqueteau-polymere-pousser-deverrouiller-a-visser-avec-gache.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés