??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674299 - Druckschnäpper aus Polymer mit Gegenplatte
Stückliste
16-7-4299
PREVIEW
Referenz
16-7-4299
Material
polymer
Dekor
black
A
37 mm
B
36.3 mm
C
13.2 mm
Gewicht
15 g
Stärke
3kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30316-druckschnaepper-aus-polymer-mit-gegenplatte.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen