??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674295 - Verschraubbarer Magnetriegel ohne Schließblech - Kraft 7 und 14 kg - für hohe Temperaturen
Stückliste
16-7-4295
PREVIEW
Referenz
16-7-4295
Material
Edelstahl 1.4301
Dekor
poliert
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
Gewicht
40 g
Stärke
14.3kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30312-verschraubbarer-magnetriegel-ohne-schliessblech-kraft-7-und-14-kg-fuer-hohe-temperaturen.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen