??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674294 - Loqueteaux magnétiques à visser sans gâche - force 7 et 14 kg - résistant en température
Nomenclature
16-7-4294
PREVIEW
Référence
16-7-4294
Matière
304 stainless steel
Finition
polished
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
poids
40 g
Force
7.1kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30311-loqueteaux-magnetiques-a-visser-sans-gache-force-7-et-14-kg-resistant-en-temperature.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés