??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674278 - Screw-on magnetic catches with counterplate - force 4 kg
Bill of material
16-7-4278
PREVIEW
Reference
16-7-4278
Material
ABS
Finish
white
A
48 mm
B
15.5 mm
C
13 mm
D
37.5 mm
weight
22 g
strength
4kg
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30297-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей