??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674210 - Touch latch with steel strike
Bill of material
16-7-4210
PREVIEW
Reference
16-7-4210
Material
polymer
Finish
black
A
43 mm
B
26.5 mm
C
17.8 mm
weight
16.3 g
strength
10kg
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26082-touch-latch-with-steel-strike.html
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)