??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674210 - Touch latch with steel strike
Bill of material
16-7-4210
PREVIEW
Reference
16-7-4210
Material
polymer
Finish
black
A
43 mm
B
26.5 mm
C
17.8 mm
weight
16.3 g
strength
10kg
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26082-touch-latch-with-steel-strike.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей